Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux au moyen de signaux de sortie analogiques 4...20 mA (résistance élevée aux perturbations CEM)
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, blindage
oui
Matériau du boîtier
PA
Plage de mesure
0...17 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4...20 mA
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
| BIP CD2-T017-01-EB02 | BIP CD2-B014-01-EP02 | BIP CD2-T017-04-BP02 | |
|
421.00 CAD
Prix de catalogue
|
513.06 CAD
Prix de catalogue
|
421.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2 m, PUR |
|---|---|---|---|
| Câble, blindage | oui | non | oui |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...17 mm | 0...14 mm | 0...17 mm |
| Sortie analogique | Analogique, courant 4...20 mA | Analogique, courant 4...20 mA | Analogique, courant 4...20 mA |
| Caractéristique de sortie | réglable | réglable | réglable |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±50 µm | ±80 µm | ±50 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C, Dérive thermique valable de -10…70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif | Système de mesure de position inductif |
| Dimensions | - | 35 x 35 x 31 mm | 30 x 18 x 40.5 mm |
| Modèle | - | parallélépipédique | parallélépipédique |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible