Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs de position inductifs
Dimensions
25.5 x 35 x 31 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble, blindage
non
Matériau du boîtier
PA
Caractéristiques du produit
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR
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
| BIP AD0-F014-01-EP00,5-S4-507 | BIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 | BIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 | |
|
827.60 CAD
Prix de catalogue
|
565.53 CAD
Prix de catalogue
|
554.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm | 25.5 x 35 x 31 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.5 m, PUR |
| Câble, blindage | non | non | non |
| Matériau du boîtier | PA | PA | PA |
| Plage de mesure | 0...7 mm | 1,5...12,5 mm | 0...7 mm |
| Sortie analogique | Analogique, tension 0...10 V | Analogique, tension 1...9 V | Analogique, tension 0...10 V |
| Fidélité de répétition selon BWN | ±80 µm | ±50 µm | ±50 µm |
| Écart de linéarité max. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
CE UKCA cURus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible