Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIP0030

BIP L03-T040-06-S4

Transmission de signaux par IO-Link

Dimensions
52 x 15.8 x 30 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA
Plage de mesure
0...40 mm
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
52 x 15.8 x 30 mm
Modèle
parallélépipédique
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PA
Plage de mesure
0...40 mm
Interface
IO-Link 1.1
Sortie analogique
Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
Caractéristique de sortie
increasing, adjustable
Écart de linéarité max.
±250 µm
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principe de fonctionnement
Système de mesure de position inductif
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?