Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIR0008

BIR 01-0500-K12LL3-000S04

Transmission de signaux par IO-Link

Raccordement
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
500 mm
Interface
IO-Link: V1.1
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
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
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
500 mm
Interface
IO-Link: V1.1
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?