Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIR000A

BIR 01-0500-K15ALE-000S92

Transmission de signaux au moyen de signaux de sortie analogiques 4...20 mA (haute résistance aux perturbations CEM)

Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
500 mm
Interface
Analogique, courant: V1.1
IO-Link
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
500 mm
Interface
Analogique, courant: V1.1
IO-Link
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Principe de fonctionnement
Inductive Rapid Positioning System
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?