Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux au moyen d'une interface série synchrone (SSI)
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
500 mm
Interface
SSI: V1.1
IO-Link
linéaire croissant/décroissant
IO-Link
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
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
| BIR 01-0500-K15SL0-000S15 | BIR 01-0300-K15SL0-000S15 | BIR 01-0600-K15SL0-000S15 | |
|
825.74 CAD
Prix de catalogue
|
784.45 CAD
Prix de catalogue
|
846.39 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 8-polaire | Connecteur, M12x1, 8-polaire | Connecteur, M12x1, 8-polaire |
|---|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé |
| Longueur de mesure | 500 mm | 300 mm | 600 mm |
| Interface |
SSI: V1.1 IO-Link linéaire croissant/décroissant |
SSI: V1.1 IO-Link linéaire croissant/décroissant |
SSI: V1.1 IO-Link linéaire croissant/décroissant |
| Caractéristique de sortie | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67, avec connecteur | IP67, avec connecteur | IP67, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible