Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux au moyen de signaux de sortie analogiques 0...10 V (manipulation simple)
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
600 mm
Interface
Analogique, tension: V1.1
IO-Link
Analogique, tension: 0…10 mA
linéaire croissant/décroissant
IO-Link
Analogique, tension: 0…10 mA
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
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
| BIR 01-0600-K15ALA-000S92 | BIR 01-0200-K15ALA-000S92 | BIR 01-0300-K15ALA-000S92 | |
|
763.82 CAD
Prix de catalogue
|
681.25 CAD
Prix de catalogue
|
701.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 5-polaire | Connecteur, M12x1, 5-polaire | Connecteur, M12x1, 5-polaire |
|---|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé |
| Longueur de mesure | 600 mm | 200 mm | 300 mm |
| Interface |
Analogique, tension: V1.1 IO-Link Analogique, tension: 0…10 mA linéaire croissant/décroissant |
Analogique, tension IO-Link: V1.1 Analogique, tension: 0…10 V linéaire croissant/décroissant |
Analogique, tension: V1.1 IO-Link Analogique, tension: 0…10 V linéaire croissant/décroissant |
| Caractéristique de sortie | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67, avec connecteur | IP67, avec connecteur | IP67, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible