Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Transmission de signaux par IO-Link
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4-polaire
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
100 mm
Interface
IO-Link: V1.1
linéaire croissant/décroissant
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
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
| BIR 01-0100-K12LL3-000S04 | BIR 01-0200-K12LL3-000S04 | BIR 01-0300-K12LL3-000S04 | |
|
685.96 CAD
Prix de catalogue
|
681.25 CAD
Prix de catalogue
|
701.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Raccordement | Connecteur, M12x1, 4-polaire | Connecteur, M12x1, 4-polaire | Connecteur, M12x1, 4-polaire |
|---|---|---|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé | Aluminium and PBT-GF30, anodisé |
| Longueur de mesure | 100 mm | 200 mm | 300 mm |
| Interface |
IO-Link: V1.1 linéaire croissant/décroissant |
IO-Link: V1.1 linéaire croissant/décroissant |
IO-Link: V1.1 linéaire croissant/décroissant |
| Caractéristique de sortie | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant | linéaire croissant/décroissant |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP67, avec connecteur | IP67/IP67/avec connecteur | IP67, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System | Inductive Rapid Positioning System |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible