Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur RFID LF (125 kHz)
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Communication
Read/Write
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS00UF
Lecteur RFID LF (125 kHz)
BIS VL-302-001-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS L-302-S115 | BIS VL-302-001-S4 | |
|
1,201.89 CAD
Prix de catalogue
|
824.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (125 kHz) | BF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Raccordement | Connecteur mâle, 8-polaire, 0.50 m, PVC | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PVC |
| Matériau du boîtier | Laiton, Interface aluminium, nickelé | Laiton, Interface aluminium, nickelé |
| Température de stockage | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Température ambiante | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interface | - | RS485 (connexion BIS V uniquement) |
| Tension d'emploi Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible