Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur RFID LF (125 kHz)
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
12 x 26 x 40 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
Tige
Communication
Read/Write
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS00UK
Lecteur RFID LF (125 kHz)
BIS VL-350-001-S4
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS L-350-S115 | BIS VL-350-001-S4 | |
|
1,311.26 CAD
Prix de catalogue
|
824.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (125 kHz) | BF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 26 x 40 mm | 12 x 26 x 40 mm |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Forme d'antenne | Tige | Tige |
| Communication | Read/Write | Read/Write |
| Raccordement | Connecteur mâle, 8-polaire, 0.50 m, PU | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PU |
| Matériau du boîtier | ABS, GF16, Interface aluminium | ABS, GF16, Interface aluminium |
| Température de stockage | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Température ambiante | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Interface | - | RS485 (connexion BIS V uniquement) |
| Tension d'emploi Ub | - | 19.2...28.8 VDC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible