Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS0056

BIS M-301-003-S115

Lecteur RFID HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
80 x 40 x 84.5 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
80 x 40 x 84.5 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur mâle, 8-pôles
Matériau du boîtier
PBT
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Utilisation
Only usable in combination with BIS M-6xxx
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?