Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00A9

BIS C-602-019-670-03-KL2

Unités d'évaluation RFID LF (70/455 kHz)

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Interface
Profibus DP Slave
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
LF 70/455 kHz (BIS C )
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
1
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Interface
Profibus DP Slave
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
LF 70/455 kHz (BIS C )
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
1
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
ABS
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec tête de lecture/ écriture
Homologation / conformité
CE
WEEE
Raccordement
Barrette à bornes, 19-polaire, 25.00 cm
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?