Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation RFID LF (70/455 kHz)
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Interface
Profibus DP Slave
séparation galvanique
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
LF 70/455 kHz (BIS C )
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS C-622-019-050-03-ST5 | BIS V-6102-019-C101 | |
|
4,950.60 CAD
Prix de catalogue
|
4,484.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (70/455 kHz) | Unités d'exploitation universelles (BIS V) |
|---|---|---|
| Interface |
Profibus DP Slave séparation galvanique |
- |
| Technologies RFID prises en charge | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 2 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Coulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Raccordement |
2x Connecteur femelle, 12-pôles Connecteur mâle, 5-pôles |
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, B-codé M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, B-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
| Interface | - | Profibus: Esclave DP |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible