Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIS00CC

BIS L-400-035-004-00-S115

Têtes de lect./écrit. BF (125 kHz) avec unité d'exploit. intégrée

Groupe de produits
BF (125 kHz)
Principe de fonctionnement
Appareil de lecture
Dimensions
25 x 10 x 50 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Principe de fonctionnement
Appareil de lecture
Dimensions
25 x 10 x 50 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, 0.50 m, PU
Matériau du boîtier
ABS, Interface PBT
Interface
RS232
Tension d'emploi Ub
19.2...26.4 VDC
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?