Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00EA

BIS L-6021-023-050-03-ST9

Unités d'évaluation RFID LF (125 kHz)

Groupe de produits
BF (125 kHz)
Interface
INTERBUS
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS L)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Interface
INTERBUS
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS L)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Aluminium, Coulé sous pression
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
Raccordement
Connecteur mâle, 9-pôles
Connecteur femelle, 9-pôles
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?