Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation pour la plage LF (125 kHz)
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Interface
Profibus DP Slave
séparation galvanique
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS L)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6022-019-050-03-ST14 | BIS V-6102-019-C001 | |
|
4,358.25 CAD
Prix de catalogue
|
3,709.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (125 kHz) | Unités d'exploitation universelles (BIS V) |
|---|---|---|
| Interface |
Profibus DP Slave séparation galvanique |
- |
| Technologies RFID prises en charge | LF 125 kHz (BIS L) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 2 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 19.2...28.8 VDC | 24 V DC SELV/PELV |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Raccordement |
Connecteur mâle, 5-pôles, B-codé M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, B-codé Connecteur mâle, 5-pôles |
M12x1-Connecteur mâle, 5-pôles, B-codé M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, B-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
| Interface | - | Profibus: Esclave DP |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible