Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation RFID LF (125 kHz)
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Interface
DeviceNet
séparation galvanique
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS L)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS L-6023-025-050-03-ST13 | BIS L-6003-025-050-03-ST12 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | BF (125 kHz) | BF (125 kHz) |
|---|---|---|
| Interface |
DeviceNet séparation galvanique |
DeviceNet séparation galvanique |
| Technologies RFID prises en charge | LF 125 kHz (BIS L) | LF 125 kHz (BIS L) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 2 | 2 |
| Tension d'emploi Ub | 19.2...28.8 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Coulé sous pression | ABS |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS |
CE UKCA cULus WEEE |
| Raccordement |
Connecteur mâle, 5-pôles Connecteur femelle, 5-pôles Connecteur mâle, 5-pôles |
Connecteur mâle, 5-pôles Connecteur femelle, 5-pôles Connecteur mâle, 5-pôles |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible