Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00F1

BIS M-6023-025-050-03-ST13

Unités d'évaluation pour la gamme HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
DeviceNet
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Interface
DeviceNet
séparation galvanique
Technologies RFID prises en charge
HF 13.56 MHz (BIS M)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
2
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC
Matériau du boîtier
Aluminium, Moulé sous pression
Température ambiante
0...60 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Raccordement
Connecteur mâle, 5-pôles
Connecteur femelle, 5-pôles
Connecteur mâle, 5-pôles
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?