Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00H5

BIS C-60R-001-08N-PU-05

Têtes de lect./écrit. BF (70/455 kHz) avec unité d'exploit. intégr.

Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
Ø 30 x 95 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Câble (blindé), 11-polaire, 5.00 m, PU
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (70/455 kHz)
Dimensions
Ø 30 x 95 mm
Montage
metal-free (clear zone)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Câble (blindé), 11-polaire, 5.00 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Interface
8 Bit parallel
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?