Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Coupleur de données RFID LF (70/455 kHz)
Modèle 2
M16x1
Forme d'antenne
ronde
Longueur de câble L
0.20 m
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS C-380-05/06-00,2 | BIS C-380-05/06-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Modèle 2 | M16x1 | M16x1 |
|---|---|---|
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Longueur de câble L | 0.20 m | 2.00 m |
| Température de stockage | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Température ambiante | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Matériau du boîtier | Laiton, ABS-GF16, nickelé | Laiton, ABS-GF16, nickelé |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Montage |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE EAC |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible