Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00JN

BIS C-380-06/10-05

Coupleur de données RFID LF (70/455 kHz)

Modèle 1
M16x1
Modèle 2
M30x1,5
Forme d'antenne
ronde
Longueur de câble L
5.00 m
Température de stockage
-20...85 °C
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Modèle 1
M16x1
Modèle 2
M30x1,5
Forme d'antenne
ronde
Longueur de câble L
5.00 m
Température de stockage
-20...85 °C
Température ambiante
0...70 °C
Matériau du boîtier
Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé
Classe de protection
IP67
Montage
metal-free (clear zone)
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002998
ETIM 5.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?