Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00KP

BIS L-140-05/L

Etiquettes RFID LF (125 kHz)

Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 17.2 x 9 mm
Communication
Read/Write
Numéro de série UID, en lecture seule
4 Byte
Données utilisateur, lire/écrire
192 Byte
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Dimensions
Ø 17.2 x 9 mm
Communication
Read/Write
Numéro de série UID, en lecture seule
4 Byte
Données utilisateur, lire/écrire
192 Byte
Forme d'antenne
ronde
Montage
flush (dans l'acier)
Température de stockage
-30...85 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Matériau du boîtier
PA 12, GF30, Masse de remplissage PU
Homologation / conformité
CE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-02
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?