Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tags RFID HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 4 x 22.2 mm
Forme d'antenne
Tige
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS01F1
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-152-22/A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-152-03/A | BIS M-152-22/A | |
|
35.50 CAD
Prix de catalogue
|
33.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 4 x 22.2 mm | Ø 4 x 21.7 mm |
| Forme d'antenne | Tige | Tige |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 8 Byte | 8 Byte |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Types de support de données pris en charge | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Données utilisateur, lire/écrire | 112 Byte | 316 Byte |
| Température de stockage | -25...85 °C | - |
| Température de stockage temporaire | 120 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h | - |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Matériau du boîtier | Verre, transparent | Verre, transparent |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible