Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tags RFID HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
25 x 3 x 65 mm
Forme d'antenne
rectangulaire
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS00KM
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-115-03/A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-115-03/A-SA2 | BIS M-115-03/A | |
|
25.18 CAD
Prix de catalogue
|
17.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | 25 x 3 x 65 mm | 25 x 3 x 65 mm |
| Forme d'antenne | rectangulaire | ronde |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 8 Byte | 8 Byte |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Types de support de données pris en charge | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Données utilisateur, lire/écrire | 112 Byte | 112 Byte |
| Température de stockage | -30...60 °C | -30...60 °C |
| Température ambiante | -25...50 °C | -25...50 °C |
| Matériau du boîtier |
Fibre optique en résine époxy PVC |
Fibre optique en résine époxy PVC |
| Classe de protection | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Montage | - | metal-free (clear zone) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible