Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tags RFID HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 6 x 1 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS01FH
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-1B3-03/A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-116-03/A | BIS M-1B3-03/A | |
|
19.14 CAD
Prix de catalogue
|
13.32 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 6 x 1 mm | Ø 6 x 0.9 mm |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 8 Byte | 8 Byte |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Types de support de données pris en charge | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Données utilisateur, lire/écrire | 112 Byte | 112 Byte |
| Température de stockage | -20...90 °C | -25...85 °C |
| Température ambiante | 0...50 °C | -25...55 °C |
| Matériau du boîtier | Fibre optique en résine époxy | Epoxy ELER-8 |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Montage |
exempt de métal (zone libre) sur métal |
noyé dans le métal |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible