Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00UY

BIS M-402-045-005-07-S4-SA1

Lecteur RFID HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
25 x 10 x 50 mm
Montage
metal-free (clear zone) (in steel)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PU
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
25 x 10 x 50 mm
Montage
metal-free (clear zone) (in steel)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PU
Matériau du boîtier
ABS, GF16, Interface aluminium
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UL-FILE E227256, Vol.X1, BIS
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?