Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Vis de données pour la plage HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 22 x 26 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
FRAM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS011H
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-142-11/A-M8-GY
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-142-14/A-M8-GY | BIS M-142-11/A-M8-GY | |
|
334.18 CAD
Prix de catalogue
|
255.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 22 x 26 mm | Ø 22 x 26 mm |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 8 Byte | 8 Byte |
| Type de mémoire | FRAM | FRAM |
| Données utilisateur, lire/écrire | 65536 Byte | 8192 Byte |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Matériau du boîtier | Acier, Support de données : PA 12-GF30 gris, revêtu | Acier, Support de données : PA 12-GF30 gris, revêtu |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Types de support de données pris en charge | - | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Température de stockage | - | -25...95 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible