Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Étiquettes rectangulaires pour la plage HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
40 x 22 x 80 mm
Forme d'antenne
Tige
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
FRAM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS011U
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-153-14/A
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-153-13/A | BIS M-153-14/A | |
|
253.00 CAD
Prix de catalogue
|
301.37 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | 40 x 22 x 80 mm | 40 x 22 x 80 mm |
| Forme d'antenne | Tige | Tige |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 8 Byte | 8 Byte |
| Type de mémoire | FRAM | FRAM |
| Types de support de données pris en charge | DIN ISO 15693 (High Memory) | DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Données utilisateur, lire/écrire | 32768 Byte | 65536 Byte |
| Température de stockage | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Matériau du boîtier | POM | POM |
| Montage |
exempt de métal (zone libre) sur métal |
exempt de métal (zone libre) sur métal |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible