Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteurs IO-Link cubiques pour HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
40 x 15 x 105 mm
Forme d'antenne
Tige
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Marchandises en franchise de droits
|
|
|
|
|
|
| BIS M-458-045-001-07-S4 | BIS M-458-082-401-07-S4 | |
|
1,142.69 CAD
Prix de catalogue
|
1,043.57 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | 40 x 15 x 105 mm | 40 x 15 x 105 mm |
| Forme d'antenne | Tige | Tige |
| Types de support de données pris en charge |
DIN ISO 14443 DIN ISO 15693 |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur mâle, 4-pôles |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Température ambiante | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE MIC KC NBTC IMDA MCMC cULus |
CE UKCA WEEE FCC IC (Radio) cULus MIC |
| Montage | - |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible