Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteur RFID HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
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
| BIS VM-330-401-S4 | BIS VM-330-401-S4-SA3 | |
|
-
Prix de catalogue
|
669.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Montage |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Types de support de données pris en charge |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Raccordement | Connecteur mâle, 4-pôles | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, Écrous laiton avec bronze blanc, revêtu | Acier inoxydable (1.4404) |
| Température ambiante | 0...70 °C | 0...70 °C |
| Classe de protection | IP67 |
IP68 IP69K |
| Homologation / conformité |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) cULus WEEE NCC KC MIC |
CE FCC Part 15 IC (Radio) cULus Ecolab WEEE UKCA MIC CST |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible