Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Lecteurs IO-Link métriques pour HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
DIN ISO 15693 (High Memory)
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-404-045-401-07-S4 | BIS M-4A6-082-401-07-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
1,027.13 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
| Montage |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
exempt de métal (zone libre) sur métal noyé dans le métal |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Types de support de données pris en charge |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
DIN ISO 15693 DIN ISO 15693 (High Memory) |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, Écrous laiton nickelé, nickelé | Acier inoxydable (1.4404) |
| Température ambiante | -20...80 °C | 0...70 °C |
| Classe de protection | IP67 |
IP68 IP69K |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE cULus NCC KC MIC |
CE UKCA FCC Part 15 IC (Radio) WEEE Ecolab cULus MIC ETA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible