Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Etiquettes RFID UHF (860...930 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
860…960 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
Royaume-Uni (UKCA)
Dimensions
20 x 44.45 mm
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS U-150-N4/CAA | UHF Tag MiniWeb Global Paper Tag M730 | |
|
0.44 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Homologation radio |
Europe (CE) Royaume-Uni (UKCA) |
- |
| Dimensions | 20 x 44.45 mm | 45 x 18 mm |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Données utilisateur, lire/écrire | 0 Bit | 0 Bit |
| Mémoire EPC, lire/écrire | 128 Bit | 128 Bit |
| Mémoire TID, en lecture seule | 64 Bit | 96 Bit |
| Forme d'antenne | Dipôle | - |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Température de stockage | -20...80 °C | - |
| Température ambiante | -20...80 °C | - |
| Matériau du boîtier | Papier | Papier |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
- |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible