Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Étiquette intelligente pour la plage UHF (860/960 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
860…960 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
Royaume-Uni (UKCA)
Dimensions
27 x 97 mm
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS U-155-M2/CAA | UHF TAG AD DOGBONE M750 LABEL | |
|
0.81 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 860…960 MHz | 860…930 MHz |
| Homologation radio |
Europe (CE) Royaume-Uni (UKCA) |
- |
| Dimensions | 27 x 97 mm | 27 x 97 mm |
| Type de mémoire | EEPROM | - |
| Données utilisateur, lire/écrire | 512 Bit | 32 Bit |
| Mémoire EPC, lire/écrire | 128 Bit | 96 Bit |
| Mémoire TID, en lecture seule | 96 Bit | 96 Bit |
| Forme d'antenne | Dipôle | - |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Température de stockage | -40...85 °C | - |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Matériau du boîtier | Papier | Papier |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
- |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible