Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Etiquettes RFID UHF (860...930 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Dimensions
22.5 x 1.65 x 50 mm
Type de mémoire
EEPROM
Données utilisateur, lire/écrire
512 Bit
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS U-157-A0/C1M | BIS U-157-N9/C1M | |
|
2,561.96 CAD
Prix de catalogue
|
5.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Dimensions | 22.5 x 1.65 x 50 mm | 22.5 x 1.65 x 50 mm |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Données utilisateur, lire/écrire | 512 Bit | 1024 Bit |
| Mémoire EPC, lire/écrire | 96 Bit | 448 Bit |
| Mémoire TID, en lecture seule | 64 Bit | 96 Bit |
| Forme d'antenne | Dipôle | Dipôle |
| Montage | on metal | on metal |
| Température de stockage | -25...95 °C | -30...85 °C |
| Température ambiante | -20...85 °C | -30...85 °C |
| Matériau du boîtier | PET | PET |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Homologation radio | - |
Europe (CE) Royaume-Uni (UKCA) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible