Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Votre prix ne peut pas être affiché
Pour des raisons techniques, vos conditions individuelles ne peuvent actuellement pas être récupérées sur le serveur. Vous pouvez néanmoins passer une commande. Dans la mesure où vos conditions peuvent être consultées, une facture avec votre prix sera établie et vous sera envoyée par e-mail.

BIS0188

BIS M-143-02/A-M10

Vis de données pour la plage HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 19 x 21 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
FRAM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 19 x 21 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
FRAM
Données utilisateur, lire/écrire
2000 Byte
Température ambiante
-25...70 °C
Matériau du boîtier
Acier
PA 12, GF30
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?