Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIS018C

BIS M-4006-034-002-ST4

Lecteur autonome pour HF (13,56 MHz) avec interface RS232 et bus de terrain

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
80 x 35 x 119 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
Tige
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
80 x 35 x 119 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
Tige
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Raccordement
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Interface
EtherNet/IP;EtherNet/IP
Commutateur 2 ports
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
cULus
FCC
IC (Radio)
MIC
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?