Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIS018T

BIS M-138-07/L-HT

Étiquettes rectangulaires pour la plage HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
51.5 x 6.4 x 51.5 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
Données utilisateur, lire/écrire
992 Byte
Température de stockage temporaire
-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Température ambiante
-40...85 °C
Matériau du boîtier
PPS
Classe de protection
IP68
Montage
metal-free (clear zone)
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?