Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIS0194

BIS U-6127-081-114-06-ST36

Unités d'évaluation pour la gamme UHF (860...960 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Homologation radio
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED)
Mexique (IFT/NOM)
Interface
Ethernet TCP/IP
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Homologation radio
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED)
Mexique (IFT/NOM)
Interface
Ethernet TCP/IP
Technologies RFID prises en charge
UHF 860...930 MHz (BIS U)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Puissance de sortie réglable
7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W)
Tension d'emploi Ub
19.2...28.8 VDC LPS Class 2
Matériau du boîtier
Acier, inoxydable, Aluminium, revêtu
Température ambiante
-20...55 °C
Classe de protection
IP65, avec connecteur
Homologation / conformité
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
CE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?