Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Étiquettes rectangulaires pour la plage HF (13,56 MHz)
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
54 x 0.76 x 85.6 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
4 Byte
Type de mémoire
EEPROM
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS0047
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-120-01/L
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-120-01/L-SA1 | BIS M-120-01/L | |
|
24.34 CAD
Prix de catalogue
|
24.34 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
|---|---|---|
| Dimensions | 54 x 0.76 x 85.6 mm | 54 x 0.76 x 85.6 mm |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 4 Byte | 4 Byte |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Types de support de données pris en charge | DIN ISO 14443 | DIN ISO 14443 |
| Données utilisateur, lire/écrire | 752 Byte | 752 Byte |
| Température de stockage | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Matériau du boîtier | PVC | PVC |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible