Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation pour la gamme LF (70/455 kHz)
Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Ethernet: MQTT/REST API/Balluff 007
USB: Balluff 007
USB: Balluff 007
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC SELV/PELV
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible