Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Tags RFID HF (13,56 MHz)
Special characteristics
Washdown
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
Ø 16 x 3 mm
Forme d'antenne
ronde
Numéro de série UID, en lecture seule
8 Byte
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
BIS01JZ
Tags RFID HF (13,56 MHz)
BIS M-107-22/L
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS M-107-03/L | BIS M-107-22/L | |
|
-
Prix de catalogue
|
6.08 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Groupe de produits | HF (13,56 MHz) | HF (13,56 MHz) |
| Dimensions | Ø 16 x 3 mm | Ø 16 x 3 mm |
| Forme d'antenne | ronde | ronde |
| Numéro de série UID, en lecture seule | 8 Byte | 8 Byte |
| Type de mémoire | EEPROM | EEPROM |
| Types de support de données pris en charge | DIN ISO 15693 | DIN ISO 15693 |
| Données utilisateur, lire/écrire | 112 Byte | 316 Byte |
| Température de stockage temporaire | -40...85 °C 1x1000 h | 120 °C 1x100 h |
| Température ambiante | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Matériau du boîtier | PPS | PPS |
| Classe de protection |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Montage | metal-free (clear zone) | metal-free (clear zone) |
| Homologation / conformité |
CE WEEE Ecolab |
CE WEEE Ecolab |
| Température de stockage | - | -40...85 °C |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible