Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Étiquettes rectangulaires pour la plage UHF (860/960 MHz)
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Homologation radio
Europe (CE)
Royaume-Uni (UKCA)
Royaume-Uni (UKCA)
Dimensions
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Type de mémoire
EEPROM
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS U-104-A0/C1M-HT | UHF TAG XS DOT US X4102-US000-U9XM | |
|
10.21 CAD
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Fréquence de travail | 902…928 MHz | 902…928 MHz |
| Homologation radio |
Europe (CE) Royaume-Uni (UKCA) |
- |
| Dimensions | 7.8 x 2.7 x 6.8 mm | Ø 6 x 2.5 mm |
| Type de mémoire | EEPROM | - |
| User data, read/write, switchable | 32 (64) bits | - |
| EPC memory, writeable, switchable | 128 (96) bits | - |
| Mémoire TID, en lecture seule | 96 Bit | 96 Bit |
| Forme d'antenne | Dipôle | - |
| Montage | on metal | on metal |
| Température de stockage temporaire | -20...235 °C 1x700 h | -40...150 °C 168 h |
| Température ambiante | -20...85 °C | -40...85 °C |
| Matériau du boîtier | Céramique | Céramique |
| Classe de protection | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
- |
| Données utilisateur, lire/écrire | - | 752 Bit |
| Mémoire EPC, lire/écrire | - | 128 Bit |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible