Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation multifréquence BIS V
Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Alternative sans supplément douanier
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Marchandises en franchise de droits
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C002-SA3 | BIS V-6108-048-C002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | Unités d'exploitation universelles (BIS V) | Unités d'exploitation universelles (BIS V) |
|---|---|---|
| Interface | Profinet: I/O (IRT) | Profinet I/O (IRT) |
| Technologies RFID prises en charge |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Raccordement |
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible