Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation multifréquence BIS V
Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
EtherCAT
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Alternative sans supplément douanier
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
Marchandises en franchise de droits
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA3 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
Prix de catalogue
|
3,709.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | Unités d'exploitation universelles (BIS V) | Unités d'exploitation universelles (BIS V) |
|---|---|---|
| Interface | EtherCAT | EtherCAT |
| Technologies RFID prises en charge |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Raccordement |
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible