Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Unités d'évaluation multifréquence BIS V
Groupe de produits
Unités d'exploitation universelles (BIS V)
Interface
Profinet: I/O (IRT)
Technologies RFID prises en charge
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables
4
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6108-048-C102-SA13 | BIS V-6108-048-C102 | |
|
-
Prix de catalogue
|
4,484.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Groupe de produits | Unités d'exploitation universelles (BIS V) | Unités d'exploitation universelles (BIS V) |
|---|---|---|
| Interface | Profinet: I/O (IRT) | Profinet: I/O (IRT) |
| Technologies RFID prises en charge |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| Nombre de têtes de lecture/écriture / d'antennes raccordables | 4 | 4 |
| Tension d'emploi Ub | 24 V DC LPS Class 2 | 24 V DC SELV/PELV |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Température ambiante | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Classe de protection | IP65, avec connecteur | IP65, avec connecteur |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE FCC (Radio) IC (Radio) KC ETA NBTC IFT |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| Raccordement |
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
2x M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible