Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIS01HJ

BIS M-408-082-401-07-S4

Lecteurs IO-Link cubiques pour HF (13,56 MHz)

Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
40 x 15 x 105 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
HF (13,56 MHz)
Dimensions
40 x 15 x 105 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
sur métal
noyé dans le métal
Forme d'antenne
ronde
Types de support de données pris en charge
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
Raccordement
Connecteur mâle, 4-pôles
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, nickelé
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Interface
IO-Link 1.1
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
FCC
IC (Radio)
cULus
MIC
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?