Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Bientôt plus disponible

BIS01J8

BIS VU-330-C1-S4

Lecteur avec antennes pour la gamme UHF (860...960 MHz)

Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Homologation radio
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED)
Dimensions
Ø 30 x 98 mm
Forme d'antenne
Planar
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
UHF (860...930 MHz)
Fréquence de travail
902…928 MHz
Homologation radio
U.S.A. (FCC)
Canada (ISED)
Dimensions
Ø 30 x 98 mm
Forme d'antenne
Planar
Polarisation
circulaire
Puissance de sortie réglable
-7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Interface
RS485 (connexion BIS V uniquement)
Tension d'emploi Ub
24 V DC LPS Class 2
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP68
IP69K
Homologation / conformité
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?