Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BIW000C

BIW1-A310-M0375-P1-S115

Système de mesure de déplacement inductif

Répartiteur
385 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Fréquence d'échantillonnage typ.
32 kHz
Fidélité de répétition
10 µm
Écart de linéarité max.
±75 µm

Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que

disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Classic Banner
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Répartiteur
385 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0…10 V
Fréquence d'échantillonnage typ.
32 kHz
Fidélité de répétition
10 µm
Écart de linéarité max.
±75 µm
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Raccordement
Connecteur, M12x1, 8-polaire
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-20...85 °C
Classe de protection
IP54
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principe de fonctionnement
Système de mesure de position inductif
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?