Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de déplacement inductif
Répartiteur
610 mm
Sortie analogique
Analogique, tension -10…10 V
Fréquence d'échantillonnage typ.
32 kHz
Fidélité de répétition
10 µm
Écart de linéarité max.
±120 µm
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible