Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de déplacement inductif
Répartiteur
660 mm
Sortie analogique
Analogique, courant 4…20 mA
Fréquence d'échantillonnage typ.
32 kHz
Fidélité de répétition
10 µm
Écart de linéarité max.
±130 µm
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible